/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneurs de vanne linéaire 600N série ML6420/ML6425

    Les actionneurs linéaires de vannes des séries ML6420 et ML6425 sont utilisés avec des vannes de régulation de taille DN15 à DN80, avec une course de 20 mm. Ils sont utilisés dans une variété d'applications où la précision du contrôle est critique.

    Aperçu

    Les séries ML6420 et ML6425 permettent une commande flottante 3-P des vannes de régulation à course de 20 mm. La ML6420 est standard, la ML6425 offre une fonction de sécurité à retour par ressort. Les vannes ML6425A30006 et ML6425A3014 sont certifiées DIN EN 14597 pour le chauffage urbain, tout comme les vannes de régulation des séries V5016A/V5025A/V5049/V5328. Les variantes comprennent une alimentation 24Vac et 230Vac, un fonctionnement manuel, une durée de fonctionnement de 30s ou 60s (ML6420), une durée de fonctionnement de 108s pour l'entraînement et de 15s pour le retour par ressort (ML6425). Les actionneurs ont une force linéaire de 600N et un indice de protection IP54. Des accessoires sont disponibles séparément, tels que des kits haute température, des interrupteurs auxiliaires et des modules de rétroaction.

    Caractéristiques

    Autres

    • Supply Voltage Frequency
      • 24+ VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Stem Force
      • 600 N
    • Runtime
      • 1 min
    • Overall Width
      • 135 mm
    • Overall Height
      • 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Driving Power Consumption
      • 4 VAC
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Regulatory Approvals
      • DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Frequency
      • 50; 60 Hz hertz
    • For Use With
      • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included
      • No
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric

    Autres

    • Supply Voltage Frequency
      • 24+ VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Stem Force
      • 600 N
    • Runtime
      • 1 min
    • Overall Width
      • 135 mm
    • Overall Height
      • 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Driving Power Consumption
      • 4 VAC
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Regulatory Approvals
      • DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Frequency
      • 50; 60 Hz hertz
    • For Use With
      • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included
      • No
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric
    • Supply Voltage Frequency : 24+ VAC
    • Stroke Length : 20 mm
    • Stem Force : 600 N
    • Runtime : 1 min
    • Overall Width : 135 mm
    • Overall Height : 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
    • Driving Power Consumption : 4 VAC
    • Actuator Motion : Linear
    • Switch Configuration : SPDT
    • Regulatory Approvals : DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
    • Frequency : 50; 60 Hz hertz
    • For Use With : ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included : No
    • Brand : Honeywell
    • Actuator Type : Electric