/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneurs de vannes à retour sans ressort ML6421, ML7421 405 lbf

    Discontinué

    Actionneurs de vannes à retour sans ressort ML6421, ML7421 183 kgf (405 lbf)

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les actionneurs de valve linéaire électrique à retour sans ressort ML6421A,B sont adaptés à une utilisation avec les contrôleurs à deux positions et flottants basse tension, unipolaires bidirectionnels (SPDT) série 60. Ces actionneurs fonctionnent avec des vannes Honeywell standard dans les applications de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Les actionneurs de valve linéaire électrique à retour sans ressort ML7421A,B sont des actionneurs de commande à modulation utilisés avec des contrôleurs qui fournissent une sortie analogique de 0 à 10 Vcc ou de 2 à 10 Vcc. Ces actionneurs fonctionnent avec des vannes Honeywell standard dans les applications CVC. Un sélecteur interne peut être utilisé pour inverser le sens d’action.