Commandes linéaires
Actionneurs de vanne linéaire ML6984/ML7984 série 700N
Les actionneurs de vannes linéaires des séries ML6984 / ML7984 sont utilisés avec des vannes de contrôle dans des tailles allant de DN15 à DN80, avec une course de 20mm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les actionneurs de vannes linéaires de la série ML6984 / ML7984 sont des actionneurs motorisés auto-ajustables qui se montent directement sur les vannes de contrôle linéaires à 2 et 3 voies.
L'actionneur possède un mécanisme de course auto-ajustable qui calibre l'actionneur à la course de la vanne une fois installée, de 13 à 25mm.
Le ML6984 est utilisé avec une commande flottante à 2 positions, ou 3-P, et le ML7984 utilise un signal de commande analogique de 0..10Vdc pour le positionnement. La force nominale est de 700N.