/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneurs linéaires petits de la série ML71

    Les actionneurs de la série ML71 sont la nouvelle génération d'actionneurs à vannes linéaires modulantes qui remplacent les actionneurs de la série Honeywell M7410E. Cela met en lumière le contrôle hydronique précis du système CVC de l'immeuble.

    Aperçu

    Il s'agit de la nouvelle génération d'actionneurs de vannes modulantes, conçue pour remplacer la série M7410E obsolète.

    L'alimentation 24 Vca/cc offre une plus grande flexibilité d'installation sur site. La force nominale atteint 300 N et ils sont compatibles avec les vannes de régulation générales et les vannes de régulation indépendantes de la pression jusqu'au diamètre nominal DN40/50.

    Caractéristiques et avantages:
    • 30 % d'empreinte inférieure à celle des autres sur le marché, pratique pour une installation sur le terrain, notamment dans un espace restreint au-dessus du plafond de la pièce ;
    • Options configurables sur le champ via les SWTITCH DIP simples couvrant des applications beaucoup plus larges ;
    • Course maximale de 9 mm offre une compatibilité supérieure des soupapes pour les soupapes Honeywell et tierces, ainsi qu'une adaptation aux applications OEM et de rénovation ;
    • Option de maintien en place de la valve lorsque le signal de commande est perdu, si certaines applications nécessitent la chaleur ou l'énergie de refroidissement non arrêtée délivrée à tout moment ;
    • Facile à dépanner via une LED tricolore comme indicateur d'état de fonctionnement de l'actionneur et de la vanne ;
    • Facilité à effectuer une dérogation manuelle sans couper l'alimentation, la dérogation électrique est également sélectionnable ;
    • Conception unique de porte-poignée manuelle pour éviter que la poignée ne se perde pendant l'entretien ;
    • Protection contre l'entrée IP54, parfaitement adaptée aux applications intérieures et extérieures.
    Certificats:
    • CE, IEC/EN 60730, EAC, REACH, RoHS, câbles sans halogène