/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Commandes linéaires

    Actionneurs de vanne linéaire ML7420/ML7425/ML8824 série 600N

    Les actionneurs linéaires pour vannes des séries ML7420, ML7425 et ML8824 sont utilisés avec des vannes de contrôle de taille DN15 à DN80, avec une course de 20 mm.

    Aperçu

    Les séries ML7420 et ML7425 permettent de commander des vannes de contrôle de 20 mm de course en 0/2...10Vdc ; ML8824 dispose d'un signal de commande universel de 0/2...10Vdc, 4...20mA, et d'une commande flottante 3-P. Les ML7420 et ML8824 sont standard, et le ML7425 offre une fonction de sécurité par retour de ressort. ML7425A6008 offre la certification DIN EN 14597 pour le chauffage urbain avec la série de vannes de régulation V5016A/V5025A/V5049/V5328.

    Les variantes incluent 24Vac/dc, fonctionnement manuel, 30s ou 60s d'autonomie (ML7420), 108s d'autonomie / 15s de retour de ressort (ML7425), et ML8824 est configurable. Le fonctionnement manuel est disponible sur les ML7420 et ML8824. Les actionneurs ont une force linéaire de 600N et une classe de protection IP54. Des kits haute température sont disponibles en tant qu'accessoires

    .

    Caractéristiques

    Autres

    • Supply Voltage Frequency
      • 50; 60 Hz
    • Supply Voltage
      • 24 VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Feedback Included
      • Yes
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric

    Autres

    • Supply Voltage Frequency
      • 50; 60 Hz
    • Supply Voltage
      • 24 VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Feedback Included
      • Yes
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric
    • Supply Voltage Frequency : 50; 60 Hz
    • Supply Voltage : 24 VAC
    • Stroke Length : 20 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
    • Actuator Motion : Linear
    • Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
    • Feedback Included : Yes
    • Brand : Honeywell
    • Actuator Type : Electric