/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneurs de vanne linéaire ML7421/ML8824 série 1800

    Les actionneurs linéaires pour vannes des séries ML7421 et ML8824 sont utilisés avec des vannes de contrôle de taille DN15 à DN150, avec une course de 20mm et 38mm.

    Aperçu

    La série ML7421 permet de contrôler des vannes de contrôle de 20 et 38 mm de course en 0...10Vdc ou 4...20mA. La série ML8824 permet de commander en 0...10Vdc, 4...20mA, ou en 3-P flottant des vannes de régulation de 20mm et 38mm de course. Les actionneurs sont utilisés avec les vannes filetées des séries V5011 et V5013, et les vannes à brides des séries V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 et V5329.

    Les variantes comprennent une alimentation 24Vac/dc et 230Vac, un fonctionnement manuel et une indication visuelle de la position. La course du ML7421 est de 108s ou 210s (pour une course de 20mm et 38mm respectivement), le ML8824 avec une course de 20mm peut être configuré pour une course de 40s ou 80s, tandis que la version 38mm peut être configurée pour une course de 80s et 120s. Les actionneurs ont une force linéaire de 1800N et une classe de protection IP54. Des accessoires sont disponibles séparément, tels que des kits haute température.

    Related Products