/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    ML7430/ML7435 Actionneur de vanne linéaire à faible course série 400N

    Discontinué

    Les actionneurs linéaires pour vannes de la série ML7430 / ML7435 sont utilisés avec des vannes de contrôle dans des tailles allant de DN15 à DN40, avec une course de 6,5 mm.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les séries ML7430 / ML7435 offrent une commande analogique de 0..10Vdc. ML7435 offre une fonction de sécurité par retour de ressort et, avec la série V5825 de vannes à 2 voies, offre la certification DIN EN 14597 pour le chauffage urbain.

    ML7435 a un temps d'action de 60s et un temps de retour de ressort de 20s maximum. La ML7430 est à action rapide avec une temporisation de 15 secondes, mais ne dispose pas de la fonction de sécurité de retour par ressort. Le boîtier est conforme à la classe de protection IP54. La force linéaire est de 400N.

    Les actionneurs sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des stations compactes ou conventionnelles pour des connexions directes ou indirectes de chauffage urbain, des unités de traitement de l'air et des unités de toit. Les actionneurs sont équipés d'une commande manuelle (pour clé hexagonale de 8 mm). Le fonctionnement manuel n'est possible que lorsque l'alimentation électrique est coupée ou déconnectée.

    Caractéristiques

    Autres

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Runtime : 15 second (time unit)
    • Brand : CentraLine