/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Retour de position et commutateur auxiliaire de service pilote unipolaire à deux directions

    Discontinué

    Les commutateurs auxiliaires de commande unipolaire à deux directions et de retour de position sont utilisés avec les actionneurs de vannes à soupape ML6984/ML7984 séries 4000 et supérieures (ML6984 en mode 5 fils uniquement).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les commutateurs auxiliaires de commande unipolaire à deux directions et de retour de position sont utilisés avec les actionneurs de vannes à soupape ML6984/ML7984 séries 4000 et supérieures (ML6984 en mode 5 fils uniquement). Ces cartes auxiliaires combinent la fonction d’un commutateur auxiliaire unipolaire à deux directions basse tension réglable avec un signal de retour de position de 2 à 10 V CC ou de 4 à 20 mA. Ils disposent d’un connecteur à clé à 4 broches pour les communications à partir de la carte de circuit principale.