/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Accessoires Modmotor, moteur Modutrol

    Discontinué

    Accessoires Modmotor, moteur Modutrol

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les accessoires pour moteur modulaire sont utilisés pour commander un à quatre moteurs Modutrol série 90 à partir d’un moteur maître.

    Équipements et avantages :
    • Compatible avec les moteurs Modutrol III et Modutrol IV
    • raccorde le moteur maître et commande des moteurs contrôlés à l'unisson ou en séquence
    • Contrôle les moteurs avec relais d'équilibrage mécanique et circuit de commande statique
    • Utilisation avec des moteurs 24V
    Certifications :
    • CE : Rapport GV97-011
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
      • 60

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
      • 60
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150|60

    Related Products