/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Pièces détachées et accessoires

    Q605 Damper Linkage

    Discontinué

    Connect Modutrol motor to standard damper or set of dampers to provide control of duct airflow.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Connect Modutrol motor to standard damper or set of dampers to provide control of duct airflow.

    Features & Benefits:
    • Adjustable to any degree of damper opening. Include ball joints, motor crank arm and damper arm for 1/2 in. (13 mm) diameter shaft.
    • 27520 pushrod must be ordered separately.