/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Diffuseur sonore Ex DS 10

    Discontinué

    Diffuseur sonore Ex DS 10

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’avertisseur sonore est particulièrement adapté aux zones à risque d’explosion (zones 2 et 22). Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résiste aux produits chimiques et aux influences environnementales. Le DS10 est conforme aux exigences techniques de la norme DIN 33404 - 3 « Signaux de danger sur les lieux de travail ».

    Caractéristiques et avantages :
    • 32 signaux sonores sélectionnables
    • Tension de fonctionnement 12 V / 24 V
    • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression IP67
    Certifications :
    • VdS
    • ATEX
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list