/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    MNxx20 175 lb-po et MNxx34 300 lb-po Actionneurs à couplage direct à retour sans ressort

    Discontinué

    Les servomoteurs à clapet retour sans ressort MNxx20/34 avec couple de 175 ou 300 lb-po fournissent une commande de modulation ou flottante pour les vannes rotatives, vannes linéaires avec liaison appropriée et applications d'amortisseur d'air.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    MNxx20 175 lb-po et MNxx34 300 lb-po. Les actionneurs à couplage direct à retour sans ressort (DCA) sont utilisés dans des systèmes CVC. Ils peuvent piloter une variété d’éléments de contrôle final quart de tour.

    Les applications comprennent : Clapets de contrôle du volume, montés directement sur l’arbre d’entraînement ou à distance (avec l’utilisation de matériel accessoire). Vannes rotatives quart de tour, telles que les vannes à bille ou vanne papillon montées directement sur l’arbre d’entraînement. Vannes à globe ou à cage à course linéaire montées avec des tringles pour fournir une commande linéaire.

    Équipements et avantages :
    • Adaptateur d’arbre à autocentrage
    • Couvercle d’accès pour simplifier le câblage
    • Décrochage pour réglage manuel
    • Limites de course mécanique (MN6120/MN7220 uniquement)
    • Interrupteurs auxiliaires internes (MN6120/MN7220 uniquement)
    • Sens de rotation sélectionnable par interrupteur
    • Montable dans n’importe quelle orientation (pas d’IP54 si à l’envers)
    • Indicateur de position mécanique
    Certifications :
    • UL/cUL
    • UL873, N° de fichier E4436 ; Guide n° XAPX
    • CE
    • C-TICK Classement du plénum
    • UL94