/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Actionneur série MR6 pour vannes 6 voies série VBG6

    Les actionneurs de vanne rotative MR6 sont utilisés pour les vannes à boisseau sphérique à 6 voies VBG6. Ils sont conçus pour être actionnés par deux types de commande : la commande tout ou rien et la commande modulante.

    Aperçu

    Les actionneurs de vanne rotative de la série MR6 sont utilisés spécifiquement avec les vannes de contrôle à 6 voies VBG6. Ils sont conçus pour être utilisés avec deux types de commande, 2-P on/off ou 0..10Vdc modulante. L'actionneur marche/arrêt offre une fonctionnalité de commutation de base, tandis que l'actionneur modulant permet de contrôler le débit dans l'un ou l'autre des fluides, en plus de placer la vanne en position de fermeture à mi-course. Le retour de position de l'actionneur modulant peut être utilisé pour la surveillance à distance du système.

    Les actionneurs de vanne rotativeMR6 offrent un indice de protection IP44 et sont installés à l'aide d'une seule vis. Durée de fonctionnement de 75 secondes. Certifications : CE, EN50081-1, EN50082-1