/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Actionneur à couplage direct à rappel par ressort

    Les actionneurs à couplage direct à rappel par ressort MS7103 et MS7503 sont utilisés dans des systèmes CVC. Ils peuvent commander diverses vannes quart de tour et d’éléments de contrôle final exigeant une sécurité intégrée à retour par ressort.

    Aperçu

    Les actionneurs à couplage direct à rappel par ressort MS7103 et MS7503 sont utilisés dans des systèmes CVC. Ils peuvent commander diverses vannes quart de tour et d’éléments de contrôle final exigeant une sécurité intégrée à retour par ressort.

    Caractéristiques et avantages:
    • Clapets de contrôle du volume, montés directement sur l’arbre d’entraînement ou à distance (avec l’utilisation de matériel accessoire).
    • Vannes rotatives quart de tour, telles que les vannes à bille montées directement sur l’arbre d’entraînement.
    • Disponible avec câble sur tous les modèles
    • Mode de test rapide
    Certificats::
    • UL60730
    • CEI 60730-1 et Partie 214
    • UL1097 pour double isolation
    • Certification CE, Directive sur les basses tensions 2014/35/UE
    • CE CEM 2004/108/CE
    • Les câbles de commutation sont certifiés UL uniquement