/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    S20 20Nm Actionneur de clapet rotatif à retour de ressort à sécurité intégrée

    Discontinué

    Les servomoteurs de registre à couplage direct et à retour par ressort d'Honeywell fournissent une commande modulante et flottante pour les registres d'air, les unités VAV, les centrales de traitement d'air, etc.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les actionneurs de registre à couplage direct et à retour par ressort d'Honeywell offrent une commande modulante et flottante pour les registres d'air, les unités VAV, les centrales de traitement d'air, les volets de ventilation, les persiennes et une commande fiable pour les applications de registre d'air jusqu'à 1,5 m2 / 16 sq.ft (10 Nm / 88 lb-in) ou 4,6 m2 / 50 sq.ft. (20 Nm / 177 lb-in) (registres sans joint ; en fonction de la friction de l'air). Les actionneurs d'amortisseurs sont faciles à installer grâce à un adaptateur d'arbre à centrage automatique qui offre une grande souplesse de montage et une force de serrage plus importante. Le couvercle d'accès amovible permet un câblage direct sans boîte de jonction, Stock moins avec le commutateur de mode de signal qui adapte les modèles aux applications à deux positions, flottantes ou modulantes. Les actionneurs de clapet à couplage direct augmentent la flexibilité avec certains modèles disponibles avec/sans câble d'actionneur de trois pieds et les communications Sylk disponibles sur les DCA à couple faible, moyen et élevé.Caractéristiques et avantages :Adaptateur d'arbre à centrage automatiqueCouvercle d'accès amovibleLimites d'extrémité mécaniques (non réglables)Sens de rotation sélectionnable par le choix de l'orientation de montageMontage possible dans n'importe quelle orientation (IP54 uniquement en cas de montage sur un arbre horizontal avec couvercle d'accès sous l'arbre)Indicateur de position mécanique