/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Bouches d’aération

    Purgeur d’air automatique E121

    Discontinué

    Purgeur d’air automatique E121

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les purgeurs d’air automatiques E121 conviennent parfaitement aux systèmes de chauffage à eau chaude et aux radiateurs. À l’intérieur du purgeur d’air automatique se trouve un flotteur qui actionne un levier en fonction du niveau d’eau. Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le boîtier, le flotteur ouvre la vanne. L’air peut donc être évacué du système de chauffage pendant le remplissage. Lorsque le système de chauffage est rempli, l’eau qui arrive ferme la vanne et l’évent est fermé. L’eau contient généralement de l’oxygène qui s’évapore pendant le fonctionnement du système et s’accumule au point le plus élevé. Le purgeur d’air automatique doit donc être installé au niveau de la collecte de l’air

    Caractéristiques et avantages :
    • Adapté une large gamme d’applications
    • Avec la vanne d’arrêt Z121 A installée, le nettoyage ou le remplacement du joint et des composants internes peut être effectué sans vider le système
    • Flotteur en matière synthétique de haute qualité et résistant à la chaleur
    • Composants de joints en élastomère résistants à la chaleur