/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    CVC et produits industriels

    Interrupteurs à pression négative VCM / VNM (interrupteurs à vide)

    Discontinué

    Les pressostats négatifs FEMA détectent la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Le point de référence "zéro" sur l'échelle de l'appareil correspond à la pression atmosphérique correspondante.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les pressostats à pression négative FEMA détectent la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Toutes les données relatives aux plages de pression de commutation et, par conséquent, aux divisions de l'échelle des appareils de commutation, doivent être comprises comme la différence de pression entre la pression atmosphérique concernée et la pression de commutation réglée. Le point de référence "zéro" sur l'échelle de l'appareil correspond à la pression atmosphérique pertinente.

    Features & Benefits:
    • Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer GD Al Si 12.
    • Les séries VCM et VNM sont calibrées pour la pression descendante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la chute de pression. Le point de réarmement est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
    • Le différentiel de commutation n'est pas réglable avec les types VCM, mais réglable avec les types VCMV.
    Certifications:
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA