/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de CO2 et de qualité de l’air

    Capteurs de dioxyde de carbone (CO2) de la série HSCD

    Les capteurs de conduits au dioxyde de carbone sont conçus pour la surveillance des gaz dans les zones non dangereuses. Cette série utilise un capteur électrochimique à large spectre pour mesurer la quantité de CO2 de carbone dans l'environnement.

    Aperçu

    Les capteurs de dioxyde de carbone (CO2) de la série HSCD de Honeywell sont inclus en deux types : installation intérieure et installation de conduits. Ils sont principalement utilisés pour détecter la concentration de dioxyde de carbone dans l'air présent dans les zones intérieures et les conduits.

    Caractéristiques et avantages:
    • Utiliser des capteurs NDIR de haute précision à longueur d'onde simple/double longueur d'onde
    • Fonction d'affichage optionnelle, affichage numérique LCD clairement visible
    • Le module de composants de détection de CO2 peut être remplacé sur place
    • La conception de protection multiple des logiciels et du matériel garantit une grande stabilité
    • Les capteurs de CO2 peuvent être calibrés manuellement sur place
    • Le type de conduit d'air adopte un snapon à coquille sans vis, facilitant le câblage et la mise en service
    • Résistance RS485 intégrée pour faciliter la mise en service sur site (uniquement modèles Modbus)
    • La conception d'isolation RS485 peut isoler la haute tension et améliorer l'immunité aux boucles de masse et aux interférences de signal en mode commun (uniquement modèles Modbus)
    Certificats:
    • CE
    • RoHs