/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de CO2 et de qualité de l’air

    Capteurs de monoxyde de carbone de la série HSCM

    Les capteurs de conduits à monoxyde de carbone sont conçus pour la surveillance continue des émissions de monoxyde de carbone dans les zones non dangereuses.

    Aperçu

    Les capteurs de monoxyde de carbone de la série HSCM de Honeywell sont principalement utilisés pour détecter la concentration de monoxyde de carbone dans l'air intérieur où le monoxyde de carbone est généré dans les parkings et autres endroits.

    Les capteurs peuvent émettre des signaux analogiques et des signaux de commutation et peuvent également transmettre des données de détection via le protocole Modbus RTU pour le contrôle de la ventilation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Utiliser un capteur électrochimique écologique de monoxyde de carbone
    • Fonction d'affichage optionnelle, l'affichage numérique LCD est clairement visible
    • Sortie optionnelle du relais d'alarme, et la valeur de concentration de l'alarme peut être réglée par des interrupteurs dip
    • La conception multiple de protection logicielle et matérielle garantit une grande stabilité
    • Résistance terminale RS485 intégrée pour faciliter le débogage sur site (uniquement modèles Modbus)
    • La conception d'isolation RS485 peut isoler la haute tension et améliorer l'immunité aux boucles de masse et aux interférences de signal en mode commun (uniquement modèles Modbus)
    Certificats:
    • CE
    • RoHs