/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    DGM Pressostats pour gaz combustibles

    Discontinué

    DVGW testé selon la norme DIN EN1854 Les moniteurs de pression de gaz conviennent à tous les gaz conformément à la fiche de travail DVGW G260 et à l'air.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les manomètres DGM pour les gaz combustibles sont testés par le DVGW selon la norme DIN EN1854. Ils conviennent à tous les gaz conformément à la fiche de travail G260 du DVGW et à l'air.

    Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer GD AI Si 12. Les différentiels de commutation dépendent largement de la pression de veille réglée et ne sont pas réglables.

    Features & Benefits:
    • La série DGM est calibrée pour une pression croissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à pression croissante. Le point de réinitialisation est inférieur de la valeur du différentiel de commutation.
    • Pour le contrôle de la pression maximale et minimale
    Certifications:
    • CE-0085 AQ 1088 selon EU/2016/426 A III B (09.03.2016) et DIN EN 1854 (01.10.2010)
    • SIL 2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA