Commutateurs et capteurs de pression
Limiteurs de pression DWR
Contrôleur de pression Fema DWR pour surveillance de la surpression de vapeur, eau chaude, gaz combustibles, combustibles liquides. Adapté comme contrôleur de pression ou limiteur de pression pour gaz et liquides combustibles et systèmes vapeur.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les limiteurs de pression DWR sont particulièrement adaptés comme limiteur de pression pour les gaz combustibles (fiche de travail DVGW G 260) et les combustibles liquides (par exemple le fioul), ainsi que pour les systèmes à vapeur selon TRBS et les systèmes à eau chaude selon DIN EN12828, les systèmes selon DIN EN12952-11 et DIN EN12953-9. Le DWR-205/-206 est utilisé pour limiter les pressions maximales et minimales et dispose d'un verrouillage interne.
Important : lors du choix du limiteur, il est nécessaire de décider si l'appareil doit être utilisé pour le contrôle de la pression maximale ou minimale.
Le sens d'action ne peut pas être inversé au niveau du limiteur de pression. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer.
Features & Benefits:- La série DWR-205 est calibrée pour une pression croissante.
- Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à une pression croissante.
- Le point de réarmement est abaissé de la valeur du différentiel de commutation. (Voir aussi page 23, 2. Calibrage au point de commutation supérieur).
- La série DWR-206 est calibrée pour une pression descendante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle
- correspond au point de commutation à pression décroissante.
- Le point de réarmement est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
- La pression de déclenchement pour tous les types ≥ 100 bar.
- vérifiée par le test TÜV.
- Le capteur est "De construction spéciale" par un test de 2 millions de cycles.
- TV.DWFS (SDBFS).17-281 selon le mémorandum VdTUEV Pression 100, édition 03.2017, DIN EN 12952-11:2007 et DIN EN 12953-9:2007.
- ID 0000035004 selon DIN EN 764-7:2002 et DIN EN 13611:2008
- ID 0000020757 selon VdTUEV Mémorandum Pression 100, Issue 4.83
- CE-0085CL0343 selon DIN EN 1854, édition 01.10.2010
- SIL2 selon IEC 61508-2
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Pressure
- 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.5 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint
- 6 bar (air pressure)
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Pressure
- 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.5 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint
- 6 bar (air pressure)
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25
- Maximum Operating Pressure : 16 bar (air pressure)
- Minimum Pressure Setpoint : 0.5 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint : 6 bar (air pressure)
- Brand : CentraLine|FEMA|Honeywell
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ