Sondes de température
Bride de fixation
Les sondes de température des conduites LF0, LF00, LF01, LF10, LF20 et PF20 sont utilisées dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer décharge, retour ou température de l’air extérieur. Conçues pour montage sur conduit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les sondes de température des conduites LF0, LF00, LF01, LF10, LF20 et PF20 sont utilisées dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer la décharge, le retour ou la température de l’air extérieur. Elles sont conçues pour le montage sur conduite. Les capteurs sont adaptés à une utilisation dans des systèmes utilisant des éléments de détection de température Pt 100, Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k ou NTC 20k.
Caractéristiques et avantages:- Élément de détection de température Pt 100, Ni 1000, NTC 10k, NTC 20k, ou Pt 1000
- Large plage de détection
- Haute précision.
- IP54
- IP65