/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Accessoires

    Robinet à bille

    Discontinué

    Robinet à bille avec port de capteur utilisée comme vanne d’arrêt dans les applications de chauffage hydronique, de refroidissement ou d’eau potable. Disponibles dans des tailles de DN15 à DN40. Le capteur de porte a un filetage interne M10 x 1 mm.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le robinet à bille avec port de capteur est utilisée comme vanne d’arrêt dans les applications de chauffage hydronique, de refroidissement ou d’eau potable. Ils sont disponibles dans des tailles allant de DN15 à DN40. Le capteur de porte a un filetage interne M10 x 1 mm. Lorsque le robinet à bille est en position fermé, l’orifice du capteur est isolé du flux permettant l’installation du capteur de température dans un système sous pression.

    Caractéristiques et avantages:
    • Robinet à bille à port complet de grande qualité
    • Port supplémentaire pour sondes de température
    • L’installation du capteur peut être effectuée sous pression