Accessoires
Optohead Bluetooth
Les têtes optiques Bluetooth sont utilisées pour la lecture et la configuration des compteurs de mesure EW773 et des composants de système par interface optique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les têtes optiques Bluetooth sont utilisées pour la lecture et la configuration des compteurs de mesure EW773 et des composants de système par interface optique. Les données sont transmises via Bluetooth® à des ordinateurs portables ou de bureau.
Caractéristiques et avantages:- Interface combinée IrDa et ZVEI
- Durée de fonctionnement typique jusqu’à 14 h en fonctionnement continu
- Temps de charge typique de 3,5 h
- Commutateur coulissant activé / désactivé
- Voyants d’état pour l’état de la batterie, la liaison Bluetooth® et la transmission de données
- Dispositif de charge de batterie USB
- Anneau métallique pour sangle de transport