/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Accessoires

    Poche d’immersion en laiton

    Discontinué

    Les poches d’immersion en laiton utilisées pour les deux sondes de température, également lorsqu’utilisées avec des tailles plus petites, les poches d’immersion sont obligatoires pour les tailles DN65 et supérieures.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les poches d’immersion en laiton utilisées pour les deux sondes de température, également lorsqu’utilisées avec des tailles plus petites, les poches d’immersion sont obligatoires pour les tailles DN65 et supérieures.