/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Compteurs d'énergie électrique

    Compteur d'énergie monophasé Honeywell série EEM230

    Compteur d'énergie électrique, 1 phase, 32A, LCD

    Aperçu
    Compteur d'énergie électrique avec lecture directe de toutes les données pertinentes, telles que l'énergie (totale et partielle), le courant et la tension, la puissance active et réactive.Caractéristiques et avantages : - Classe de précision B selon EN50470-3, classe de précision 1 selon IEC62053-21- Affichage à 7 chiffres, lecture claire avec des chiffres de 6 mm de haut- Écran LCD rétroéclairé- Mesure de l'énergie totale et partielle consommée- Valeur réinitialisable de l'énergie partielle- Affichage de la puissance instantanée- Puissance réactive disponible via l'interface- Affichage de la tension- Affichage du courant- Indication claire des défautsTension d'entrée : 1x 230V, 50HzCourant d'entrée : jusqu'à 32A, mesure directeCertifications : - CE - MID