/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Compteurs d'énergie électrique

    Compteur d'énergie triphasé Honeywell EEM400 Series

    Compteur d'énergie électrique, 3 phases, 65A, LCD

    Aperçu
    Compteur d'énergie électrique avec lecture directe de toutes les données pertinentes, telles que l'énergie (totale et partielle), le courant et la tension pour chaque phase et la puissance active et réactive pour chaque phase et pour les trois phases.Caractéristiques et avantages : - Classe de précision B selon EN50470-3, classe de précision 1 selon IEC62053-21- Affichage à 7 chiffres, lecture claire avec des chiffres de 6 mm de haut- Écran LCD rétroéclairé- Mesure de l'énergie totale et partielle consommée, partiellement réinitialisable- 2 mesures de tarifs- Affichage de la puissance instantanée pour chaque phase et pour toutes les phases- Affichage de la tension de chaque phase- Affichage du courant- Puissance réactive pour chaque phase et/ou toutes les phases disponible via l'interface- Valeur énergétique lisible sans alimentation électrique- Indication claire des défautsTension d'entrée : 3x 230/400V, 50HzCourant d'entrée : jusqu'à 65A, mesure directeCertifications : - CE - MID