/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Compteurs d'énergie électrique

    Compteur d'énergie monophasé de la série SBC AAD1

    Discontinué

    L'AAD1 est un compteur d'énergie moderne, électronique et monophasé. Il est très économe en espace, mais aussi très précis dans l'enregistrement de la consommation d'énergie.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    L'AAD1 est un compteur d'énergie moderne, électronique et monophasé. Il est très économe en espace, mais aussi très précis dans l'enregistrement de la consommation d'énergie : classe de précision 1 (selon EN62053-21) ou classe de précision B (selon EN50470-3). Comme ce compteur est doté d'un compteur de haute qualité, il peut être fixé sur un rail DIN à n'importe quel angle, sans problème. Une butée de retour assure une comptabilisation exacte. Le compteur peut être relevé à tout moment, même en l'absence de courant.Caractéristiques et avantages : - Monophasé- Mesure directe- Classe 1 selon EN62053-21- Classe B selon EN50470-3- Homologation MID- Sortie S0+ / S0- avec 1000 impulsions/kWh (opt. 2000)- Courant nominal In = 5 A, - Courant max. Imax = 32 A- Courant de démarrage ISt = 20 mA- Type de montage : Montage en surface sur rail DIN, 35 mm- Capacité de comptage : 0...999'999.9-Affichage : Mécanique, chiffres de 4 mm de haut, décimale rouge- Tension nominale : 230 VAC ; 50 Hz ; P ≤ 0.4 W-Contrôle de fonctionnement : LED rouge clignotante, affichage intelligent des erreurs- Environnement : Mécanique M2, Electromagnétique E2