/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Compteurs d'énergie électrique

    Compteur d'énergie triphasé SBC série AAE3

    L'AAE3 est un compteur d'énergie triphasé électronique moderne. Il est très économe en espace, mais aussi très précis dans l'enregistrement de la consommation d'énergie.

    Aperçu
    L'AAE3 est un compteur d'énergie triphasé électronique moderne. Il est très économe en espace, mais aussi très précis dans l'enregistrement de la consommation d'énergie : classe de précision 1 (selon la norme EN62053-21) ou classe de précision B (selon la norme EN50470-3). Comme ce compteur est doté d'un compteur de haute qualité, il peut être fixé sans problème sur un rail DIN, quel que soit l'angle. Une butée de retour assure une comptabilisation exacte. Le compteur peut être relevé à tout moment, même en l'absence de courant. Il est possible de raccorder 1, 2 ou 3 conducteurs externes. Avec le compteur à double tarif, les tarifs peuvent être changés de l'extérieur.Caractéristiques et avantages : - Triphasé- Tarif simple et double- Mesure directe- Classe 1 selon EN62053-21- Classe B selon EN50470-3- Homologation MID- Sortie S0+/S0- avec 100 impulsions/kWh- Courant nominal In = 10 A,- Courant max. Imax = 65A par phase- Courant de démarrage ISt = 40 mAType de montage : Montage en surface, pour encliquetage sur rail DIN, 35 mm- Capacité de comptage : 0...999˙999.9- Affichage : Mécanique, chiffres de 4 mm de haut, décimale rouge- Tension nominale : 3×230/400 VCA ; 50 Hz ; P ≤ 2 W- Contrôle des fonctions : Clignotement de la LED rouge, affichage intelligent des erreurs- Environnement : Mécanique M2, électromagnétique E2Tarif simple et double.