/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Compteurs d'énergie électrique

    Compteur d'énergie triphasés de la série ALE3 de SBC

    Discontinué

    Compteur d'énergie électrique, 3 phases, 65A, LCD

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Compteur d'énergie électrique avec lecture directe de toutes les données pertinentes, telles que l'énergie (totale et partielle), le courant et la tension pour chaque phase et la puissance active et réactive pour chaque phase et pour les trois phases.Caractéristiques et avantages : - Classe de précision B selon EN50470-3, classe de précision 1 selon IEC62053-21- Affichage à 7 chiffres, lecture claire avec des chiffres de 6 mm de haut- Écran LCD rétroéclairé- Mesure de l'énergie totale et partielle consommée, partiellement réinitialisable- 2 mesures de tarifs- Affichage de la puissance instantanée pour chaque phase et pour toutes les phases- Affichage de la tension de chaque phase- Affichage du courant- Puissance réactive pour chaque phase et/ou toutes les phases disponible via l'interface- Valeur énergétique lisible sans alimentation électrique- Indication claire des défautsTension d'entrée : 3x 230/400V, 50HzCourant d'entrée : jusqu'à 65A, mesure directeCertifications : - CE - MID