/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Compteurs d'énergie électrique

    Compteur d’énergie triphasé AWD3

    Discontinué

    Les compteurs d’énergie triphasés AWD3 sont équipés d’une connexion de transformateur. Peut remplacer des compteurs défectueux et transformateurs lorsque le système fonctionne et que les compteurs sont disponibles dans une conception à 1 ou 2 voies.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les compteurs d’énergie triphasés AWD3 sont équipés d’une connexion de transformateur. En utilisant un transformateur de courant, vous pouvez remplacer des compteurs d’énergie défectueux et des transformateurs de courant lorsque le système fonctionne et que les compteurs d’énergie sont disponibles dans une conception unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Connectez les compteurs d’énergie à la famille de dispositifs PCD Saia via une interface S-Bus, M-Bus ou Modbus intégrée afin de lire les données pertinentes telles que énergie, courant, tension et puissance (active et réactive). Selon le type d’interface, les compteurs d’énergie sont disponibles dans une conception unidirectionnelle ou bidirectionnelle (bidirectionnelle). Compteur d’énergie bidirectionnel triphasé AWD3 pour la mesure de convertisseur de courant avec compteur d’énergie bidirectionnel à sortie-S0 intégré avec affichage LC et interface-S0 intégrée. L’interface S0 est une interface matérielle utilisée dans la transmission des valeurs mesurées en automatisation de bâtiment (Immotique).

    Caractéristiques et avantages:
    • Compteur d’énergie triphasé, 3 Ã ; 230/400 VAC 50 Hz
    • Mesure du convertisseur à 1 500 A dans les deux directions du courant
    • Affichage de la puissance, de la tension et du courant par phase actifs
    • Affichage de la puissance active totale
    • Sortie S0 ; indépendante de la direction du courant
    • Affichage à sept chiffres pour l’alimentation et le retour d’énergie
    • Peut être scellé et est fourni avec un capuchon d’étanchéité en tant qu’accessoire.
    Certificats::
    • EN 50470-3
    • CEI 62053-21
    • EAC