/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Compteurs d'énergie électrique

    Transformateur de courant à noyau divisé

    Le répartiteur est un transformateur de courant ne pouvant être utilisé que pour mesurer les courants alternatifs. Il convient uniquement pour le montage sur des conducteurs primaires isolés dans un endroit sec et protégé contre les intempéries.

    Aperçu

    Le transformateur de courant à noyau divisé a été spécialement conçu pour des opérations d’installation, de test et de maintenance de tableaux électriques faciles et sûres grâce à sa taille compacte et à son système d’assemblage flexible. Les conditions de fonctionnement idéales pour le transformateur de courant sont lorsque le circuit connecté aux bornes secondaires du transformateur est définitivement fermé. Une ouverture accidentelle pourrait générer des conditions critiques telles qu’une surtension proportionnelle au rapport de transformation du transformateur, la magnétisation de son cœur ou la surchauffe à l’intérieur du tableau.

    Caractéristiques et avantages:
    • Mesure et analyse des paramètres électriques dans le tableau de distribution secondaire et dans les centres électriques.
    • Applications pour lesquelles la maintenance pré-arrangée doit être programmée
    • Analyse de la qualité de l’alimentation où le profil de charge doit être contrôlé et les pics surveillés.
    • Analyse du niveau des harmoniques, surveillance du THD, du facteur de puissance et des cosphi.
    • Détection des surintensités, des pics et des creux de tension, des pics d’alimentation
    • Sous-compteurs et répartition des coûts : -
    • Dans les applications résidentielles : garages, caves, appartements, systèmes de ventilation et de climatisation.
    • Dans le secteur commercial : centres commerciaux, bureaux, centres d’exposition, ports, hôtels, campings.
    • Dans les applications industrielles : mesure d’objet des machines individuelles, des lignes de production, des bureaux et des systèmes de production d’énergie.
    • Systèmes à haute efficacité et intégration dans les systèmes d’automatisation de bâtiment