/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sous-compteurs

    Honeywell E-Mon™ Class 6000 MMU Cabinet

    E-Mon Class 6000 MMU Cabinet NEMA4 Steel

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Type 4 Enclosure Outdoor Rated
    • Three cabinet sizes available - up to 8, 16, or 24 Meters
    • Must be ordered with E-Mon Class 6000 Meters
    • Blank must be ordered for unused spaces