/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Thermostats

    Thermostat On/Off - 230V Energy Saving

    Wall Module 2/4 Pipe Fan Coil Control with 3-speed Fan with Energy Saving mode

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • 2/4-pipe Cooling/Heating Manual/Automatic changeover
    • Manual or automatic 3-speed fan control
    • Low temperature antifreeze function
    • Energy Savings Mode