/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Thermostats

    Thermostat à écran tactile WTS

    Le thermostat à écran tactile de série WTS est un dispositif de contrôle de température doté d’un écran LCD extra-large, d’une interface tactile capacitive avec icônes couleur et d’une sélection manuelle ou automatique de la vitesse du ventilateur.

    Aperçu
    Le thermostat à écran tactile de la série WTS est un dispositif de contrôle de la température doté d'un écran LCD extra-large, d'une interface tactile capacitive avec des icônes couleur et une sélection manuelle ou automatique de la vitesse du ventilateur.
    Les unités surveillent la température ambiante réelle et la température réglée en temps réel pour contrôler l'ouverture/la fermeture des vannes et la vitesse du ventilateur dans les ventilo-convecteurs afin de réguler la température ambiante au confort souhaité par l'occupant. Disponible dans une variété d’options, notamment en blanc ou noir, affichage de l’humidité, communications Modbus et prise en charge du ventilateur ECM

    Caractéristiques &Avantages :
    • Écran LCD extra-large et interface de fonctionnement
    • Sélection de l'affichage de la température (température ambiante ou température définie)
    • Capteur de température intégré
    • Sélection manuelle ou automatique de la vitesse du ventilateur
    • Protection antigel
    • Boutons de fonctionnement Verrouillage/Déverrouillage
    • Arrêt programmé
    Certifications :
    • CE