/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à bille

    Vannes à bille de contrôle à brides 2 voies et 3 voies série VBF PN16

    Les vannes à boisseau sphérique de régulation à brides à 2 et 3 voies de la série VBF sont utilisées comme vannes d'isolement ou vannes de régulation dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en circuit fermé, etc.

    Aperçu

    Les vannes sont disponibles dans des tailles allant de DN50 à DN150, DN50 à DN80 étant PN25, et DN100 à DN150 étant PN16. Les vannes peuvent être utilisées avec des actionneurs marche/arrêt 2-P, des actionneurs flottants 3-P ou des actionneurs modulants 0…10Vdc, et excellent à la fois dans le contrôle du débit et dans les applications d'isolation. La plage de température du fluide est comprise entre -30 et 120°C. Classe de fuite IV (2 voies et orifice A de 3 voies), et classe III (orifice B de 3 voies) selon EN 1349. Les vannes à 3 voies peuvent être utilisées comme vannes de mélange ou de dérivation.