Robinets à bille
Vannes à boisseau sphérique de contrôle filetées à 2 voies série VBG2 PN25
Les vannes à boisseau sphérique de régulation filetées à 2 voies de la série VBG2 sont utilisées comme vannes d'isolation ou vannes de régulation dans les systèmes CVC à circuit fermé, avec de l'eau réfrigérée ou de l'eau chaude.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les vannes sont disponibles dans des tailles allant de DN15 à DN50, avec une pression nominale de PN25. Les vannes peuvent être utilisées avec des actionneurs tout ou rien 2-P, des actionneurs flottants 3-P ou des actionneurs modulants 0...10Vdc, et excellent à la fois dans le contrôle du débit et dans les applications d'isolation. La plage de température du fluide est comprise entre 5 et 120°C. Classe d'étanchéité à la bulle selon EN 12266-1.