/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à bille

    Vannes de contrôle à 6 voies série VBG6 PN16

    Les vannes de régulation à 6 voies filetées de la série VBG6 sont utilisées pour raccorder un échangeur de chaleur à 2 tubes à un système à 4 tubes, afin de permettre le contrôle du débit et/ou la commutation entre l'eau chaude et l'eau réfrigérée.

    Aperçu

    Les vannes VBG6 sont conçues comme des vannes de commutation pour raccorder un échangeur de chaleur à 2 tubes, un ventilo-convecteur ou un plafond rayonnant, à un système hydronique à 4 tubes. La vanne peut être utilisée avec une régulation modulante pour contrôler le débit, mais les meilleures performances sont obtenues lorsqu'elle est utilisée avec une vanne de régulation indépendante de la pression sur la tuyauterie de l'échangeur de chaleur.

    Vanne à filetage externe pour faciliter la tuyauterie. Utilisation avec un actionneur tout ou rien 2-P ou un actionneur modulant 2..10Vdc. Actionneur précâblé avec indication claire de la position et fonctionnement manuel.