/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Vannes papillon

    Série V5422 Vannes papillon avec actionneur PN16

    Les vannes papillon de la série V5422 sont principalement utilisées pour fournir un service d'isolation dans les applications d'installations centrales, telles que les chaudières, les refroidisseurs, etc.

    Aperçu

    Les vannes V5421 conviennent aux applications de chauffage et de refroidissement, ainsi qu'aux systèmes de gestion des chaudières. Associée aux actionneurs des séries M6061 et M7061, la vanne pivote de 90 degrés de l'ouverture complète à la fermeture complète, et assure une fermeture étanche avec des performances de fuite supérieures. La vanne V5421 est une vanne à siège élastique avec un revêtement en élastomère et un disque en acier inoxydable, adaptée aux applications avec de l'eau et jusqu'à 50 % de glycol. Le V5422 est fourni avec un actionneur installé en usine.