/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5011E Vanne de régulation linéaire à filetage externe 2 voies PN16

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5011E sont des vannes de régulation à 2 voies adaptées à la régulation des débits d'eau chaude et d'eau glacée pour une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu

    Les vannes V5011E sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50% de glycol.

    Elles sont à 2 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20mm, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953.

    Corps en laiton avec raccords d'extrémité à filetage externe, joints plats. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal. Classe de pression PN16, plage de raccordement DN15-50.