/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5011S Vanne de régulation linéaire à 2 voies à filetage interne PN16 Vapeur

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5011S sont des vannes de régulation à 2 voies adaptées à la régulation des débits d'eau chaude, d'eau glacée et de vapeur pour une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu

    Les vannes V5011S sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau réfrigérée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50% de glycol, ainsi que de la vapeur.

    Elles sont à 2 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20mm, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953.

    Corps en laiton avec des raccords d'extrémité à filetage interne. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit linéaire. Classe de pression PN16, plage de raccordement DN15-50.