/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5013R Vanne de régulation linéaire à 3 voies à filetage interne PN16

    Discontinué

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5013R sont des vannes de régulation de mélange à 3 voies adaptées à la régulation des débits d'eau chaude et d'eau glacée pour une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les vannes V5013R sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques à circuit fermé contenant jusqu'à 50 % de glycol.

    Ces vannes sont des mélangeurs à 3 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires d'une course de 20 mm, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953.

    Corps en laiton avec raccords d'extrémité à filetage interne. Faible taux de fuite du siège grâce à une garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal pour l'orifice A-AB et débit linéaire pour l'orifice B-AB. Classe de pression PN16, plage de raccordement DN15-50.