Robinets à soupape
V5015/V5329C Vannes de mélange linéaires de grande taille à 3 voies et à brides PN6
Les vannes de régulation linéaire de la série V5015 / V5329C sont des vannes de régulation de mélange à 3 voies adaptées à la régulation des débits d'eau chaude et d'eau glacée pour une large gamme d'exigences KVS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les vannes V5015 / V5329C sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50% de glycol.
Ce sont des vannes à mélange à 3 voies, et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20mm pour les petites vannes jusqu'à DN80, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953. Les vannes plus grandes DN100-DN150 utilisent des actionneurs à course de 38 mm, tels que ML6421, ML7421 et ML8824
Corps de vanne en fonte avec raccords d'extrémité à bride. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal sur l'orifice A-AB et linéaire sur l'orifice B-AB. Classe de pression PN6, plage de raccordement DN15-150.