Robinets à soupape
Série V5025 Vannes linéaires de grande taille à 2 voies, à brides, avec équilibrage de pression PN25
Les vannes de régulation linéaire de la série V5025 sont des vannes de régulation à 2 voies équilibrées en pression qui conviennent pour réguler le débit d'eau chaude et d'eau glacée dans une large gamme de pressions de fermeture et d'exigences KVS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les vannes V5025 sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50% de glycol.
Elles sont à 2 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20mm pour les tailles DN15-DN80, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ML8824, et ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953. Les tailles plus grandes sont utilisées avec des actionneurs à course de 38 mm, tels que ML6421, ML8824 et ML7421
Corps en fonte nodulaire avec raccords d'extrémité à bride. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Conception à pression équilibrée pour des performances de fermeture extrêmes. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal. Classe de pression PN25, plage de raccordement DN15-125. Certificat EN / DIN 14597 en combinaison avec certains actionneurs de sécurité ML6425 et ML7425.