/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5049 Vanne linéaire de grande taille à 2 voies et à brides PN40

    Discontinué

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5049 sont des vannes de régulation haute pression à 2 voies adaptées à la régulation du débit d'eau chaude et d'eau glacée dans une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les vannes V5049 sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50 % de glycol, ainsi que de la vapeur.

    Elles sont à 2 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20 mm pour les tailles DN15-DN65, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ML8824, et ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953. Les tailles supérieures sont utilisées avec des actionneurs à course de 38 mm, tels que ML6421, ML8824 et ML7421

    Corps en acier moulé avec raccords d'extrémité à bride. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal. Classe de pression PN40, plage de raccordement DN15-100. Certificat DIN / EN 14597 avec certains actionneurs de sécurité ML6425 et ML7425.