/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5050A Vannes de mélange linéaires à 3 voies à brides PN25/40

    Discontinué

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5050A sont des vannes de régulation de mélange à 3 voies qui permettent de réguler le débit d'eau chaude et d'eau glacée dans une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les vannes V5050A sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50 % de glycol.

    Ces vannes sont des vannes de mélange à 3 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20 mm pour les petites vannes jusqu'à DN65, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953. Les vannes plus grandes DN80-DN100 utilisent des actionneurs à course de 38 mm, tels que ML6421, ML7421 et ML8824

    Corps de vanne en acier moulé avec raccords d'extrémité à bride. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal sur l'orifice A-AB et linéaire sur l'orifice B-AB. Classe de pression PN25/40, plage de raccordement DN15-100.