/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Grandes vannes dérivation lin. bride 3-Way série V5050B PN16

    Les vannes de contrôle linéaires de la série V5050B sont des vannes de régulation de dérivation à 3 voies, adaptées pour réguler le débit d'eau chaude et réfrigérée dans les exigences KVS à grand débit.

    Aperçu
    Les vannes de dérivation

    V5050B sont principalement utilisées pour la modulation du contrôle de l'eau chaude et froide dans les systèmes hydroniques en boucle fermée avec jusqu'à 50 % de glycol.

    Elles sont à 3 voies de dérivation et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 38 mm, tels que ML6421B, ML7421B et ML8824. Corps en fonte avec connexions à extrémité bridée Faible taux de fuite du siège avec garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour garantir une régulation de la température de qualité. Caractéristique de débit linéaire. Classe de pression PN16, plage de tailles de connexion DN100-150.