Robinets à soupape
Série V5328 Vannes linéaires de grande taille à 2 voies et à brides PN16
Les vannes de régulation linéaire de la série V5328 sont des vannes de régulation à 2 voies adaptées à la régulation des débits d'eau chaude, d'eau glacée et de vapeur dans une large gamme d'exigences KVS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les vannes V5328 sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50% de glycol.
Elles sont à 2 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20mm pour les tailles DN15-DN80, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ML8824, et ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953. Les tailles supérieures sont utilisées avec des actionneurs à course de 38 mm, tels que ML6421, ML8824 et ML7421
Corps en fonte avec raccords d'extrémité à bride. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal. Classe de pression PN16, plage de raccordement DN15-150. Certificat EN / DIN 14597 en combinaison avec certains actionneurs de sécurité ML6425 et ML7425.