/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5329A Vannes de mélange linéaires de grande taille à 3 voies et à brides PN16

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5329A sont des vannes de régulation de mélange à 3 voies qui conviennent pour réguler le débit d'eau chaude et d'eau réfrigérée dans une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu

    Les vannes V5329A sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques en circuit fermé avec jusqu'à 50 % de glycol.

    Elles sont à mélange à 3 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires avec une course de 20 mm pour les petites vannes jusqu'à DN80, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953. Les vannes plus grandes DN100-DN150 utilisent des actionneurs à course de 38 mm, tels que ML6421, ML7421 et ML8824

    Corps de vanne en fonte avec raccords d'extrémité à bride. Faible taux de fuite du siège grâce à la garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal sur l'orifice A-AB et linéaire sur l'orifice B-AB. Classe de pression PN16, plage de raccordement DN15-150.