/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5822A Vannes linéaires 2 voies à faible course, joint conique, PN16

    Les vannes à 2 voies de la série V5822A sont disponibles en DN15 et DN20 pour les applications de vannes de zone compactes.

    Aperçu

    La série V5822A est disponible en DN15 et DN20, avec un filetage externe et un joint conique pour faciliter le raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Des robinets à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.

    Les robinets sont utilisés avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit est un pourcentage égal. Action du robinet : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position haute.